Répartiteur modulaire monobloc tétrapolaire à bornes - 250A - 12 connexions par barreau - 9 modules

  • Ref. 0 048 77
  • LEGRAND

Répartiteur modulaire monobloc pour répartition standard

419,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Répartiteur modulaire monobloc tétrapolaire à bornes Imax 250A équipé de 4 barreaux - 9 modules
  • Connexions :
    - par barreau rigide : 6 x 2,5mm² à 16mm² + 2 x 10mm² à 25mm² + 2 x 10mm² à 35mm² + 1 x 16mm² à 50mm² + 1 x 50mm² à 120mm²
    - par barreau souple : 6 x 2,5mm² à 10mm² + 2 x 6mm² à 16mm² + 2 x 10mm² à 25mm²+ 1 x 16mm² à 35mm² + 1 x 50mm² à 120mm²
  • Icc crête : 42k - Icw : 14,4kA
  • Livré avec plaque arrière isolante et capots de protection face avant transparents - Accepte le repérage CAB3 sur chaque barreau
  • Tenue au fil incandescent suivant EN 60695-2-11 : 960°C sur les supports de parties actives - Conforme à la norme EN 60947-1

Les + installation

Raccordement avec ou sans embouts Starfix - Fixation sur rail DIN ou sur platine par 2 vis

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

  • Nombre de pôle(s) 4
  • Calibre 250 A
  • Type de connexion Visser
  • Mode de pose Rail DIN
  • Protégé contre les contacts Oui
  • Hauteur 150 mm
  • Largeur 160 mm
  • Profondeur 44 mm
  • EAN/Gencode 3245060048778

Support d’aide à la prescription