Répartiteur modulaire à barreaux étagés tétrapolaire 125A 15 départs - 10 modules
- Ref. 4 004 10
- XL³
- LEGRAND
Répartiteur modulaire monobloc, permet de rassembler en un endroit les arrivées et les départs des circuits électriques d'un logement, avec un câblage facilité
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Arrivée extérieure 16-35 mm² en conducteur souple avec embout
- 15 départs : 2 x 10-35 + 1 x 10-25 + 12 x 2,5-10 mm² en conducteur rigide
- 15 départs : 2 x 6 -25 + 1 x 6-16 + 12 x 1,5-10 mm² en conducteur souple avec ou sans embout
- In = 125A - 40°CUi = 500 V
- Ipk = 18 kÂIcw = 4,5 kA
Avantages
- Un espace interne maximisé et une orientation des barreaux optimisée pour un accès facile des câbles
- Des connexions dimensionnées et postionnées pour faciliter le raccordement et répondre à l'ensemble des besoins
- Un système "anti-perte de vis" freinant le dévissage des vis des connexions non raccordées
Les + installation
Un câblage et un raccordement facile et rapide grâce à un espace de câblage maximisé, une orientation des barreaux optimisée, et un dimensionnement-positionnement des connexions adaptés
Les + utilisation
Capot transparent pivotant et amovible pour répondre à toutes les situations de câblage
Information sur la gamme
De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (dimensions édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (p.504 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (tarif à puissance surveillée jusqu'à 240 kVA (tarif jaune) édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.506 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.507 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F03358FR-02.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Chiffrez vous-même vos tableaux en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- A vos côtés sur tous les tableaux : la puissance en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Réalisez facilement vos notes de calcul en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Fiche argumentaire répartiteurs modulaires Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Nombre de pôle(s) 4
- Calibre 125 A
- Type de connexion Visser
- Mode de pose Rail DIN
- Hauteur 92 mm
- Largeur 176 mm
- Profondeur 51 mm
- Résistance aux chocs (IK) IK05
- Classe de protection (IP) IP00
- Temperature d'utilisation /d'installation -25-70 °C
- Temperature de stockage -40-70 °C
- Tension nominale (Un) 0-500 V
- Sans halogène Non
- Type de borniers Phase/neutre
- Capacité des bornes 1.5-35 mm²
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- EAN/Gencode 3414971978690
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste