Répartiteur de rangée 250A HX³ avec connexion directe sur jeu de barres 250A ou 400A VX³ en fond d'armoire - 24 modules

  • Ref. 4 044 80
  • HX³
  • LEGRAND

HX³, répartition horizontale optimisée, répartiteur de rangée pour équipement dans coffrets et armoires XL³

841,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Répartiteur de rangée 250A HX³
  • Avec connexion directe sur jeu de barres 250A et 400A VX³ en fond d'armoire
  • Reçoit les bases pour DPX³ et les bases pour appareils DX³
  • Capacité 24 modules
  • Se monte en coffrets et armoires XL³400

Les + installation

Peut être alimenté directement par un jeu de barres VX³ (avec ou sans accessoires de raccordement suivant les configurations) ou par un appareil en tête de rangée

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Modèle Unique
  • Courant assigné CA 50 Hz 250 A
  • Nombre de pôle(s) 4
  • Nombre de conducteurs (sans mise à la terre) 4
  • Flexible Oui
  • Tension assignée à CA 50 Hz 400-690 V
  • Nombre de points de dérivation 24
  • Couleur Autre
  • Numéro RAL 7035
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Longueur 432 mm
  • Largeur 200 mm
  • Hauteur 50 mm
  • EAN/Gencode 3245064044806