Répartiteur de puissance étagé pour cosses 125A

  • Ref. 0 373 95
  • LEGRAND

Répartition standard, répartiteur de puissance étagé pour cosses

106,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Répartiteur de puissance 125A étagé pour cosses
  • Composé de 4 barres 12x4mm recevant chacune 5 connecteurs 2x10mm² (livrés non montés)
  • Livré avec écran de protection et indication ''Tension dangereuse'' (NF X 08-003)
  • Icc crête 20kÂ
  • Tension d’isolement suivant EN 60947-1 / IEC 60664-1 : 600V - Tenue au fil incandescent 850°C suivant EN 60695-2-11

Les + installation

Fixation sur rail EN 60715 symétrique profondeur 15mm ou sur platine par vis Ø4mm (en ôtant les griffes)

Page catalogue et annexes

  • Nombre de bornes de raccordement 10
  • Section de conducteur max. 10 mm²
  • Longueur 122.5 mm
  • Largeur 98 mm
  • Profondeur 77 mm
  • Mode de pose Saillie
  • Possibilité de montage en saillie Non
  • Type d'entrée Câble
  • Matériau Plastique
  • Sans halogène Oui
  • Finition Autre
  • Couleur Noir
  • Classe de protection (IP) Autre
  • Avec couverture Oui
  • Fixation du couvercle Vissé
  • Avec couvercle transparent Oui
  • Plombable Non
  • Tension d'isolement assignée (Ui) 600 V
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
  • Version anti-déflagration Non
  • Pour Ex-Zone gaz Sans
  • Pour poussière Ex-Zone Sans
  • EAN/Gencode 3245060373955