Répartiteur automatique de rangée 80A ou 125A répartition HX³ plug - 24 modules

  • Ref. 4 052 40
  • HX³
  • LEGRAND

HX³, répartition horizontale optimisée, répartiteur de rangée HX³ plug pour équipement dans coffrets et armoires XL³

135,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Répartiteur automatique de rangée 80A à 125A HX³ plug
  • 24 modules
  • Courant d'emploi :
    - 80A maximum sans module d'alimentation 125A
    - 125A maximum avec module d'alimentation 125A
  • Connexion et déconnexion automatique des appareils en toute sécurité, même lorsque le répartiteur est sous tension, grâce à l'isolation IP xxB du répartiteur et aux modules de connexion solidaires des appareils
  • Totale liberté d'implantation et de panachage des appareils : 1P+N, 2P, 3P, 4P blocs différentiels, auxiliaires, appareils de commande... - Sélection de la phase à raccorder par choix du module de connexion

Les + installation

Se fixe directement sur les rails références 020206, 020601 et 020651

Les + utilisation

Permet une répartition triphasée sans câblage d'appareils modulaires DX³ jusqu'à 125A sur 1 rangée

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Unique
  • Courant assigné CA 50 Hz
    125A
  • Nombre de pôles
    4
  • Nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
    4
  • Flexible
    Oui
  • Tension assignée à CA 50 Hz
    400-690V
  • Nombre de points de dérivation
    24
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Longueur
    432mm
  • Largeur
    150mm
  • Hauteur
    50mm
  • EAN/Gencode
    3414970316899

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations