Relais de protection différentielle DELTA RD1E - type A - 72x72mm 30mA à 30A 400VAC

  • Ref. 40212045
  • IMESYS - DELTA
  • Legrand Energies Solutions

Les relais de protection combinés aux tores type DEL, s'associent à un appareil de coupure ou de signalisation à déclenchement et assurent ainsi les fonctions de : protection contre les contacts indirects et limitation des courants de fuite


  • Format 72x72mm
  • Alimentation auxiliaire : 400VAC
  • Alarme : une sortie + préalarme - 2 contacts SPDT
  • Déclenchement instantané (t=0) à IΔn 30mA - Déclenchement réglable : 0/0,15/0,25/0,5/1/2,5/5 secondes - Seuil d'intervention sélectionnable 30mA...30A (19 calibres) - Test manuel et automatique permanent
  • Signalisation : Instrument alimenté : LED verte, valeur instantanée IΔn : 4 LED jaune, déclenchement de l'alarme : LED rouge commutation relais, interruption liaison relais-tore : LED rouge clignotant + commutation relais, préalarme : commutation relais 50% IΔn, affichage bargraphe LED

Les + utilisation

Raccordement relais-tore : 2 fils. Le test permanent et automatique garantit une sécurité totale de l'ensemble. La sécurité postive ou négative du contact de sortie est sélectionnable en façade. Le reset automatique (3 essais) est sélectionnable par l'utilisateur

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Avec pinces amovibles Non
  • Fonction Pour réseaux à tension alternative
  • Tension d'alimentation CA 50 Hz 340-440 V
  • Tension d'alimentation CA 60 Hz 340-440 V
  • Fréquence de fonctionnement nominale 47-63 Hz
  • Valeur de fonctionnement intensité de courant 1 30-30000 mA
  • Délai de temporisation du déclenchement max. admissible 5 s
  • Affichage du courant différentiel Oui
  • Mémorisation possible des défaillances Non
  • Nombre de contacts en tant qu'inverseurs 1
  • Type de tension de fonctionnement AC
  • Largeur 72 mm
  • Hauteur 72 mm
  • Profondeur 80.5 mm
  • Classe de protection (IP) IP40
  • Temperature d'utilisation /d'installation -10-55 °C
  • Temperature de stockage -40-70 °C
  • Mode de pose Encastré
  • EAN/Gencode 8032826137488