Relais de mesure type RM3U pour tention alternative triphasée - 45x100mm - Entrée 100V - autoalimenté

  • Ref. 40218025
  • IMESYS
  • Legrand Energies Solutions

Les relais de mesure assurent la surveillance des installations électriques


  • Boîtier saillie 45x70x110mm
  • Sortie relais : 2 contacts inverseurs SPDT - 1 max. Un....+20%Un + 1 min. -20%Un...Un ou max. sélectionnable
  • Temporisation (t) réglable par potentiomètre : 0,5...31,5 secondes
  • Réarmement automatique
  • Signalisation : instrument alimenté : LED verte, Séquence de phase : LED jaune, intervention alarme max. : LED rouge, intervention alarme min. : LED rouge

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Finition du raccordement électrique Raccordement à vis
  • Avec pinces amovibles Non
  • Largeur 100 mm
  • Hauteur 75 mm
  • Profondeur 110 mm
  • EAN/Gencode 8032826018831