Relais de mesure type RM3I pour courant alternatif triphasé - 75x100mm - Entrée 5A - Alimentation auxiliaire 24VDC

  • Ref. 40218020
  • IMESYS
  • Legrand Energies Solutions

Les relais de mesure assurent la surveillance des installations électriques


  • Boîtier saillie 100x75x110mm
  • Sortie relais : 2 contacts inverseurs SPDT - 1 max. + 1 min. ou max. sélectionnable 15...100% IN
  • Temporisation (t) réglable par potentiomètre : 0,1...30 secondes - Inhibition du déclechement au démarrage (ts) sélectionnable par dip-switch : 0...60 secondes
  • Réarmement automatique ou manuel, sélectionnable par dip-switch
  • Signalisation : instrument alimenté : LED verte, dépassement du seuil : LED rouge, déclenchement de l'alarme LED rouge + commutation relais, manque de phase : commutation relais

Les + utilisation

Temporisation et utilisation en sécurité positive ou négative sont accessibles en façade. La possibilité d'inhiber le déclenchement au démarrage ainsi que la mémorisation du franchissement de la consigne peuvent être activés par l'utilisateur

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Finition du raccordement électrique Raccordement à vis
  • Avec pinces amovibles Non
  • Largeur 100 mm
  • Hauteur 75 mm
  • Profondeur 110 mm
  • EAN/Gencode 8032826018817