Relais de commande CTX³ 4 pôles 4NO - 48V~

  • Ref. 4 168 02
  • CTX³
  • LEGRAND

CTX³, relais pour commande d'un circuit par le biais de contacts normalement ouverts et/ou normalement fermés dont le changement de position s’effectue par la mise sous tension de la bobine

62,57

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Relais de commande CTX³
  • 4 pôles - 4NO - 48V~
  • Ith = 10A
  • Bobine basse consommation - Ie = 3A (AC-15) 240V
  • Conforme aux normes IEC 60947, IEC 60947-4-1 et 60947-5-1

Les + installation

Compatible avec les auxiliaires des contacteurs de puissance CTX³ mini

Information sur la gamme

Les contacteurs de puissance CTX³ permettent la commutation des moteurs et la commande des circuits pour les applications les plus exigeantes jusqu'à 800 A. Les contacteurs CTX³ mini, avec leur taille réduite, s'intègrent facilement dans les tableaux de commande ou de distribution pour la commutation des moteurs, des éclairages et des circuits de chauffage jusqu'à 16 A. Grâce à une large gamme d'accessoires, les contacteurs CTX³ peuvent être utilisés dans une grande variété d'applications : commutation de batteries de condensateurs, inverseur de source, inverseur de sens de marche, démarreur temporisé, boîtier de commande sur machine...

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Tension d'alimentation courant alternatif 40.8-52.8 V
  • Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz 40.8-52.8 V
  • Type de tension d'actionnement AC
  • Courant de fonctionnement nominal, 400 V 1.9 A
  • Mode de pose Rail/ vis DIN
  • Avec affichage LED Non
  • Commande manuelle Oui
  • Interface Oui
  • Nombre de contacts auxiliaires à fermeture 4
  • Type de raccordement du circuit auxiliaire Raccordement à vis
  • EAN/Gencode 3414970407542

Support d’aide à la prescription