Rehausse 1 poste Plexo finition inox pour fixation sur panneau sandwich - avec vis de fixation et bouchon d'isolation Classe II

Plexo, accessoire de montage

24,21

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • A reçu le prix iF Design Award 2022

Caractéristiques produit

  • Accessoire en Inox 316L pour usage alimentaire, assure une tenue à la rouille exemplaire
  • Fourni avec 2 vis et 2 écrous qui permettent la fixation du produit sur la rehausse
  • Fourni avec les bouchons qui assurent la double isolation de type Classe II de l'appareillage Plexo installé

Avantages

  • 1 seule référence intégrant: la réhausse inox, les vis inox et les bouchons de protection électrique
  • Une rehausse conçue pour recevoir des boitiers 1, 2 ou 3 postes Plexo

Les + installation

L'accessoire est conçu pour recevoir des boitiers 1, 2 ou 3 postes Plexo - Il est livré avec les vis inox qui permettent de fixer le boîtier Plexo sur la rehausse ainsi que des bouchons qui permettent d'isoler électriquement les têtes de vis

Information sur la gamme

Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable. En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Type d'accessoire/pièce détachée
    Support de montage
  • Accessoire
    Oui
  • Pièce détachée
    Non
  • Largeur
    122mm
  • Hauteur
    91mm
  • Profondeur
    51mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -10-40°C
  • Temperature de stockage
    -25-60°C
  • Couleur
    Autre
  • Sans halogène
    Oui
  • Mode de pose
    Autre
  • EAN/Gencode
    3414971877801

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations