Rallonge télévision 1 fiche femelle et 1 fiche mâle Ø9,52mm - longueur 5m - blanc

  • Ref. 0 910 25
  • LEGRAND

Equipement de distribution pour la télévision dans le logement

28,94

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Rallonge TV avec 1 fiche Ø9,52mm mâle et 1 fiche Ø9,52mm femelle
  • Longueur 5m

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Type de câble Câble d'antenne
  • Longueur 5 m
  • Impédance 75 Ohm
  • Couleur Blanc
  • Finition raccordement 1 Douille (femelle)
  • Type de connecteur raccordement 1 F
  • Finition raccordement 2 Prise (mâle)
  • Type de connecteur raccordement 2 F
  • Limite de l'affaiblissement due au blindage 2 dB
  • Blindage Blindage unique
  • EAN/Gencode 3245060910259

RSE Emballage

88% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage