Rallonge multiprise avec bloc rotatif de 3 prises 2P+T Surface , interrupteur , parafoudre , USB Type-A + Type-C - blanc et gris foncé

  • Ref. 0 494 17
  • LEGRAND

Rallonge multiprise au design cylindrique unique et un bloc de prises Surface pivotant sur son axe pour orienter les prises selon les besoins, pour plus de confort

48,74

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Rallonge multiprise avec 3 prises de courant 2P+T Surface (affleurantes) : 2 prises orientées à 45° et 1 prise à 90° pour brancher un chargeur volumineux sans condamner une autre prise
  • Avec prise USB Type-A + Type-C 3A 15W pour recharger les smartphones, tablettes et autres appareils électroniques
  • 16A 230V 3680W maximum - Avec éclips de protection pour protection enfant
  • Parafoudre intégré avec voyant :
    - voyant vert, la multiprise est protégée
    - voyant éteint, le parafoudre n'est plus fonctionnel, néanmoins, les prises sont alimentées - Si la fonction parafoudre est nécessaire, il faut dans ce cas changer la multiprise
  • Cordon d'alimentation longueur 1,5m 3G 1mm² avec fiche 2P+T - Finition blanc et noir/anthracite

Avantages

  • Equipée de prises affleurantes, assurant ainsi un produit esthétique et empêchant la saleté de se placer sur les puits
  • Produit certifié NF

Les + installation

3 possibilités d'installation : produit fixé au mur (par vis non fournies), produit fixé par collier (non fournis), produit posé

Les + utilisation

Bloc de prises pivotant sur son axe : orientable tous les 12° à droite ou à gauche par rapport à une installation en horizontale

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur
  • Puissance totale maximum des appareils branchés 3680W : ne pas excéder la puissance maximale admissible
  • Ne jamais brancher les blocs multiprises en série

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Forme de boîtier Autre
  • Nombre de prises 2P+T 3
  • Avec interrupteur Oui
  • Interrupteur différentiel Non
  • Filtre anti-parasite réseau Non
  • Nombre de raccordements USB 2
  • Protection contre les surtensions Oui
  • Calibre 16 A
  • Section de conducteur 1 mm²
  • Avec couverture Non
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Oui
  • Traitement antimicrobien Non
  • Finition Non traité
  • Finition de la surface Mat
  • Couleur Noir
  • Numéro RAL (équivalent) 9017
  • Transparent Non
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Longueur d'alimentation 1.5 m
  • Désignation NEMA Sans
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
  • Compatible avec Apple HomeKit Non
  • Compatible avec Google Assistant Non
  • Compatible avec Amazon Alexa Non
  • Compatible IFTTT Non
  • Largeur 100 mm
  • Hauteur 65 mm
  • Profondeur 338 mm
  • Temperature de stockage -15-70 °C
  • Type de tension AC/DC
  • Tension nominale (Un) 220-230 V
  • Neutre obligatoire Oui
  • Type de connexion Non applicable
  • Mode de pose Saillie
  • Objet connecté Non
  • EAN/Gencode 3414971942561

Certificats et agréments

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage

Rallonge multiprise avec bloc rotatif de 3 prises 2P+T Surface , interrupteur , parafoudre , USB Type-A + Type-C - blanc et gris foncé

À associer