Nouveauté

Rail RCS chemins de câbles fils Cablofil CF30 et CF54- fixation plafond charges légères en pendard avec rail et pendard - long. 2m - GS

Rail RCS pour chemins de câbles fils Cablofil CF30 et CF54 largeurs 50 à 300mm - pour fixation plafond de charges légères en pendard avec rail RCS et pendard PS - longueur 2m - finition GS

116,73

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Information sur la gamme

Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Longueur 2000 mm
  • Largeur 51 mm
  • Hauteur 15 mm
  • Largeur de rainure 40 mm
  • Epaisseur de matériau 2.5 mm
  • Forme de profilé Profil S
  • Modèle Profil simple
  • Type de perforation Dos perforé
  • Largeur de trou 8.5 mm
  • Avec denture Non
  • Débrochable Non
  • Maintien de fonction en cas d'incendie Non
  • Matériau Acier
  • Qualité du matériau Autre
  • Finition Galvanisé en continu
  • Temperature d'utilisation /d'installation -20-120 °C
  • Temperature de stockage -20-120 °C
  • Sans halogène Oui
  • EAN/Gencode 3599070029303

RSE Produit

7.604 Empreinte carbone à la fabrication (Eq. Kg CO2)

Profil Environnemental Produit