Rail oblongs trou de serrure R41S 3000 E25 chemins câbles fils Cablofil - fix. plafond balancelle ou pendard charges lourdes - 316L
Rail avec oblongs trou de serrure R41S pour chemins de câbles fils Cablofil - pour fixation plafond de charges lourdes en balancelle ou pendard - épaisseur 2,5mm et longueur 3m - finition 316L
395,79 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Trous de serrure (pas optimisé - 50 mm et plusieurs diamètres de visserie possibles)
- Accepte différent type de console
- Aide à la découpe grâce au marquage sur le produit
Les + installation
Installation rapide grâce aux trous qui permettent de fixer le rail sur un mur ou au sol ou au plafond
Les + utilisation
Le rail peut être utiliser dans tous les chantier tertiaire et industriel
Information sur la gamme
Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- page commerciale (p.217 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- page commerciale (p.216 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- page commerciale (p.208 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- FT0704-01_LCM.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- EX219014-GT_Chemins_de_cables_interactif_(01_2023).pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Rails 41 et 21 : la solution universelle pour vos installations de chemin de câbles Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Longueur 3000 mm
- Largeur 41 mm
- Hauteur 41 mm
- Largeur de rainure 22 mm
- Epaisseur de matériau 2.5 mm
- Forme de profilé Profilé en C
- Modèle Profil simple
- Type de perforation Dos perforé
- Largeur de trou 13 mm
- Avec denture Non
- Débrochable Non
- Charge maximum supportée 0.81 kN
- Maintien de fonction en cas d'incendie Oui
- Matériau Acier inoxydable
- Qualité du matériau Autre
- Finition Autre
- Temperature d'utilisation /d'installation -20-120 °C
- Temperature de stockage -20-120 °C
- Sans halogène Oui
- EAN/Gencode 3414970716569
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste