Rail oblongs trou de serrure R41S 3000 E15 chemins de câbles fils Cablofil - fix. plafond balancelle ou pendard charges lourdes - GC

  • Ref. 3 437 43
  • R41
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

Rail avec oblongs trou de serrure R41S pour chemins de câbles fils Cablofil - pour fixation plafond de charges lourdes en balancelle ou pendard - épaisseur 1,5mm et longueur 3m - finition GC

66,68

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Trous de serrure (pas optimisé - 50 mm et plusieurs diamètres de visserie possibles)
  • Accepte différent type de console
  • Aide à la découpe grâce au marquage sur le produit

Les + installation

Installation rapide grâce aux trous qui permettent de fixer le rail sur un mur ou au sol ou au plafond

Les + utilisation

Le rail peut être utiliser dans tous les chantier tertiaire et industriel

Information sur la gamme

Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Longueur 3000 mm
  • Largeur 41 mm
  • Hauteur 41 mm
  • Largeur de rainure 22 mm
  • Epaisseur de matériau 1.5 mm
  • Forme de profilé Profilé en C
  • Modèle Profil simple
  • Type de perforation Dos perforé
  • Largeur de trou 13 mm
  • Avec denture Non
  • Débrochable Non
  • Charge maximum supportée 0.54 kN
  • Maintien de fonction en cas d'incendie Oui
  • Matériau Acier
  • Qualité du matériau Autre
  • Finition Galvanisé à chaud
  • Temperature d'utilisation /d'installation -20-120 °C
  • Temperature de stockage -20-120 °C
  • Sans halogène Oui
  • EAN/Gencode 3414970716347

RSE Produit

15.404 Empreinte carbone à la fabrication (Eq. Kg CO2)

Profil Environnemental Produit