Rail oblongs trou de serrure, perfo. latérale R41SP chemins câbles fils Cablofil- fix. plafond balancelle ou pendard charg. lourdes- GS

Rail avec oblongs trou de serrure et perforation latérale R41SP pour chemins de câbles fils Cablofil - pour fixation plafond de charges lourdes en balancelle ou pendard - épaisseur 2mm et longueur 3m - finition GS

50,18

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Trous de serrure (pas optimisé - 50 mm et plusieurs diamètres de visserie possibles)
  • perforations latérales : fixation facile des consoles sur le rail
  • Aide à la découpe grâce au marquage sur le produit

Les + installation

Fixation facile des consoles CB sur le rail grâce aux perforations latérales

Les + utilisation

Le rail peut être utiliser dans tous les chantier tertiaire et industriel

Information sur la gamme

Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Longueur 3000 mm
  • Largeur 41 mm
  • Hauteur 41 mm
  • Largeur de rainure 22 mm
  • Epaisseur de matériau 2 mm
  • Forme de profilé Profilé en C
  • Modèle Profil simple
  • Type de perforation Perforé sur 3 côtés
  • Largeur de trou 13 mm
  • Avec denture Non
  • Débrochable Non
  • Charge maximum supportée 0.68 kN
  • Maintien de fonction en cas d'incendie Oui
  • Matériau Acier
  • Qualité du matériau Autre
  • Finition Galvanisé en continu
  • Temperature d'utilisation /d'installation -20-120 °C
  • Temperature de stockage -20-120 °C
  • Sans halogène Oui
  • EAN/Gencode 3414970645203