Nouveauté

Rail DIN XL³HP 630 pour bornier simple 36 modules

  • Ref. 2DINA36
  • XL³ HP 630
  • LEGRAND

40,94

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Produit disponible à partir de Juin 2025

  • Fixation sur montants fonctionnels par vis
  • Acier galvanisé
  • Fourni avec vis
  • Pour coffret et armoire 36 modules XL³HP630

Avantages

  • Marques de position de montage données par le logiciel de conception de panneaux XLPro4

Les + installation

Pour la fixation au mur extérieur du coffret ou de l'armoire

Les + utilisation

Installation sans erreur grâce aux repères de position de montage sur les montants fonctionnels

Information sur la gamme

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour répondre aux contraintes des tableautiers et des installateurs. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles internes et externes, et jusqu’à 1.9m en hauteur. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour atteindre un IS223 et un cloisonnement forme 2. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 630 sont déclinables en IP55.

  • Modèle Rail DIN 15 mm
  • Matériau Acier
  • Finition Galvanisé/électrogalvanisé
  • Forme de trou Trou oblong
  • Ecart central entre les trous 25 mm
  • Epaisseur de matériau 1.5 mm
  • Longueur 796 mm
  • Hauteur 35 mm
  • Profondeur 15 mm
  • Sans halogène Oui
  • EAN/Gencode 3414972952774