Nouveauté

Rail DIN pour montage d'équipement modulaire ou DPX³160 - DPX³250 pour armoire largeur 1400mm - XL³HP 6300

XL³ HP 6300, accessoire de montage pour armoires de distribution

  • Produit disponible à partir de Juin 2025

Caractéristiques produit

  • Profondeur réglable pour le montage d'équipements modulaires en position avant ou DPX³160 - DPX³250 en position arrière
  • Profil symétrique double DIN en aluminium
  • Profondeur ajustable
  • Acier galvanisé

Les + installation

Fixation par vis sur des montants structurels pour une rigidité maximale

Les + utilisation

Installation sans erreur grâce aux repères de position de montage sur les montants fonctionnels

Information sur la gamme

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Profils spéciaux
  • Matériau
    Aluminium
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Forme de trou
    Sans
  • Epaisseur de matériau
    1.5mm
  • Longueur
    1116mm
  • Hauteur
    35mm
  • Profondeur
    15mm
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414972491075

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations