Raccord mâle droit Universale pour conduit PVC Ø intérieur 39,5mm et 40,5mm ISO40

  • Ref. 3 829 29
  • LEGRAND

Accessoire pour conduit flexible RTA PVC

22,16

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Raccord universale mâle droit
  • Filetage ISO 40mm pour conduit Ø39,5mm
  • Pour conduit flexible RTA PVC

Page catalogue et annexes

  • Diamètre nominal 40 mm
  • Classe de protection (IP) IP55
  • Modèle Droit
  • Type de construction Filetage extérieur
  • Taille du raccordement fileté M40 x 1,5
  • Longueur de filetage 15 mm
  • En une pièce Non
  • Longueur totale 67 mm
  • Couleur Gris
  • Autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23 Non
  • Autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR Non
  • EAN/Gencode 3414970347725