Raccord mâle droit Universale pour conduit PVC Ø intérieur 20,5mm et 21mm PG21

  • Ref. 3 829 16
  • LEGRAND

Accessoire pour conduit flexible RTA PVC

6,45

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Raccord universale mâle droit
  • Filetage PG21mm pour conduit Ø20,5mm
  • Pour conduit flexible RTA PVC

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Diamètre nominal 21 mm
  • Classe de protection (IP) IP55
  • Modèle Droit
  • Type de construction Filetage extérieur
  • Taille du raccordement fileté PG21
  • Longueur de filetage 14 mm
  • En une pièce Non
  • Longueur totale 40 mm
  • Couleur Gris
  • Autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23 Non
  • Autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR Non
  • EAN/Gencode 3414970347480