Raccord mâle droit Universale pour conduit PVC Ø intérieur 10mm PG9

  • Ref. 3 829 11
  • LEGRAND

Accessoire pour conduit flexible RTA PVC

2,61

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Raccord universale mâle droit
  • Filetage PG9mm pour conduit Ø10mm
  • Pour conduit flexible RTA PVC

Page catalogue et annexes

  • Diamètre nominal 10 mm
  • Classe de protection (IP) IP55
  • Modèle Droit
  • Type de construction Filetage extérieur
  • Taille du raccordement fileté PG9
  • Longueur de filetage 10 mm
  • En une pièce Non
  • Longueur totale 25 mm
  • Couleur Gris
  • Autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23 Non
  • Autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR Non
  • EAN/Gencode 3414970347336