Raccord mâle droit pour conduit flexible RTA polyamide Ø8mm PG11

  • Ref. 6 665 20
  • LEGRAND

Accessoire pour système de conduits flexibles RTA polyamide

4,24

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Raccord pour conduit flexible RTA polyamide LGP - mâle droit
  • Filetage PG11mm pour conduit Ø8mm

Page catalogue et annexes

  • Diamètre nominal 8 mm
  • Classe de protection (IP) IP68
  • Modèle Droit
  • Type de construction Filetage extérieur
  • Taille du raccordement fileté PG11
  • Longueur de filetage 10 mm
  • En une pièce Oui
  • Hauteur totale 41.5 mm
  • Longueur totale 26 mm
  • Couleur Noir
  • Autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23 Oui
  • Autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR Non
  • EAN/Gencode 8009561586468

RSE Produit

0.1089 Empreinte carbone à la fabrication (Eq. Kg CO2)

Profil Environnemental Produit