Raccord mâle droit pour conduit flexible RTA polyamide Ø42mm ISO50

  • Ref. 6 664 88
  • LEGRAND

Accessoire pour système de conduits flexibles RTA polyamide

33,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Raccord pour conduit flexible RTA polyamide LGP - mâle droit
  • Filetage ISO 50mm pour conduit Ø42mm
  • Agréé IMQ
  • Agréé UR - UR est la marque de qualité des US (les produits sont conformes aux UL1696)

Page catalogue et annexes

  • Diamètre nominal 42 mm
  • Classe de protection (IP) IP68
  • Modèle Droit
  • Type de construction Filetage extérieur
  • Taille du raccordement fileté M50 x 1,5
  • Longueur de filetage 16 mm
  • En une pièce Oui
  • Hauteur totale 66 mm
  • Longueur totale 65 mm
  • Couleur Noir
  • Autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23 Oui
  • Autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR Oui
  • EAN/Gencode 8009561585508

RSE Produit

0.7899 Empreinte carbone à la fabrication (Eq. Kg CO2)

Profil Environnemental Produit