Raccord mâle droit pour conduit flexible RTA polyamide Ø33mm PG36

  • Ref. 6 665 42
  • LEGRAND

Accessoire pour système de conduits flexibles RTA polyamide

26,23

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Raccord pour conduit flexible RTA polyamide LGP - mâle droit
  • Filetage PG36mm pour conduit Ø33mm
  • Agréé UR - UR est la marque de qualité des US (les produits sont conformes aux UL1696)

Page catalogue et annexes

  • Diamètre nominal 33 mm
  • Classe de protection (IP) IP68
  • Modèle Droit
  • Type de construction Filetage extérieur
  • Taille du raccordement fileté PG36
  • Longueur de filetage 14 mm
  • En une pièce Oui
  • Hauteur totale 59 mm
  • Longueur totale 55 mm
  • Couleur Noir
  • Autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23 Oui
  • Autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR Oui
  • EAN/Gencode 8009561587144

RSE Produit

0.4874 Empreinte carbone à la fabrication (Eq. Kg CO2)

Profil Environnemental Produit