Raccord mâle droit pour conduit flexible RTA polyamide Ø12mm PG13,5

  • Ref. 6 665 28
  • LEGRAND

Accessoire pour système de conduits flexibles RTA polyamide

4,28

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Raccord pour conduit flexible RTA polyamide LGP - mâle droit
  • Filetage PG13,5mm pour conduit Ø12mm
  • Agréé UR - UR est la marque de qualité des US (les produits sont conformes aux UL1696)

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Diamètre nominal 12 mm
  • Classe de protection (IP) IP68
  • Modèle Droit
  • Type de construction Filetage extérieur
  • Taille du raccordement fileté PG13,5
  • Longueur de filetage 12 mm
  • En une pièce Oui
  • Hauteur totale 46 mm
  • Longueur totale 30.5 mm
  • Couleur Noir
  • Autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23 Oui
  • Autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR Oui
  • EAN/Gencode 8009561586727

Profil Environnemental Produit