Raccord mâle droit Métal 2000 ISO20 pour conduit Ø12mm

  • Ref. 3 820 43
  • LEGRAND

Accessoire pour conduit flexible RTA métallo-plastique

11,93

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Raccord métal 2000 - mâle droit
  • Filetage ISO20mm pour conduit Ø12,5mm
  • Agréé UL et CSA
  • Agréé IMQ
  • Agréé RINA : marque de qualité pour les applications navales/marines

Page catalogue et annexes

  • Diamètre nominal 20 mm
  • Classe de protection (IP), dépendant du tuyau 65-65
  • Modèle Droit
  • Filetage rotatif Oui
  • Type de construction Filetage extérieur
  • Type de filetage Métrique
  • Taille du raccordement fileté M20 x 1,5
  • En une pièce Non
  • Matériau du boîtier/corps Laiton
  • Finition Nickelé
  • Plus petit diamètre intérieur du tuyau 12 mm
  • Plus grand diamètre externe du tuyau 18 mm
  • Longueur de filetage 8 mm
  • Autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23 Oui
  • Autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL Oui
  • Temperature d'utilisation /d'installation -15-60 °C
  • Nombre d'entrées 1
  • Avec raccordement de mise à la terre Non
  • Temperature de stockage -20-70 °C
  • Sans halogène Oui
  • EAN/Gencode 3414970411846

Profil Environnemental Produit