Raccord mâle coudé 45° pour conduit flexible RTA polyamide Ø12mm ISO16

  • Ref. 6 667 02
  • RTA
  • LEGRAND

Accessoire pour système de conduits flexibles RTA polyamide

10,01

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Raccord pour conduit flexible RTA polyamide LGP - mâle coudé 45°
  • Filetage ISO16mm pour conduit Ø12mm
  • Agréé IMQ
  • Agréé UR - UR est la marque de qualité des US (les produits sont conformes aux UL1696)

Page catalogue et annexes

  • Diamètre nominal 12 mm
  • Classe de protection (IP) IP68
  • Modèle Angle 45°
  • Type de construction Filetage extérieur
  • Type de raccordement Filetage
  • Taille du raccordement fileté M16 x 1,5
  • Longueur de filetage 12 mm
  • En une pièce Non
  • Avec support intégré Non
  • Matériau du raccord à écrou Polyamide
  • Matériau du joint Sans joint
  • Plus petit diamètre intérieur du tuyau 12 mm
  • Plus grand diamètre externe du tuyau 16 mm
  • Couleur Noir
  • Autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23 Oui
  • Autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR Oui
  • Temperature d'utilisation /d'installation -45-105 °C
  • Temperature de stockage 15-25 °C
  • Sans halogène Oui
  • EAN/Gencode 8009561590762

RSE Produit

0.1807 Empreinte carbone à la fabrication (Eq. Kg CO2)

Profil Environnemental Produit