Prolongateur pour raccordement de barres sur DPX-IS1600 et DPX³1600 1600A avec 3 barres maximum par pôle

  • Ref. 0 262 68
  • DPX³
  • LEGRAND

DPX³, DPX-IS, équipement de raccordement pour les disjoncteurs de puissance "boîtier moulé" et les interrupteurs

292,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Prolongateur pour plage de raccordement
  • Pour :
    - barres plates 50mm maximum (largeur) x 10mm (épaisseur) maximum
    - Øperçage du trou de 14mm
    - cosses 50mm maximum (largeur)
    - Øperçage du trou de 14mm
  • Pour DPX-IS1600 et DPX³1600 de 1600A (3 barres maximum par pôle)

Les + installation

Pour le raccordement de barres ou de cosses

Information sur la gamme

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Epaisseur des barres collectrices 12-24 mm
  • Largeur des barres collectrices 50-50 mm
  • Adapté à Rail plat
  • Largeur de la borne 50 mm
  • Section de conducteur max. 600 mm²
  • Courant de fonctionnement nominal max. Ie 1600 A
  • Adapté à un raccordement de conducteur rond Non
  • Adapté à un raccordement de conducteur secteur Oui
  • Adapté à un raccordement de conducteur enroulé Non
  • EAN/Gencode 3245060262686