Prolongateur caoutchouc 2 prises de courant 2P+T 16A IP44 IK08 avec anneau de suspension

  • Ref. 0 505 75
  • LEGRAND

Prolongateur IP44, pour brancher en toute sécurité des appareils et équipements électriques

39,95

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Prolongateur caoutchouc 2 prises de courant 2P+T - IP44 - IK08
  • 6A : Ø4mm - 10A - 16A : Ø4,8mm
    - A câbler
    - Avec anneau de suspension
    - Dimensions : 116mm x 88mm x 55mm
  • Bonne résistance aux chocs
  • Avec éclips de protection
  • Equipé de bouchons IP44

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage exterieur et intensif
  • Recommandé pour câbler un câble 3G 2,5mm² maximum (H 07 RNF)

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Matériau du boîtier/corps
    Caoutchouc
  • Garnissage de câble
    Sans câble
  • Nombre de conducteurs
    3
  • Nombre de prises avec contact de terre
    2
  • Avec cadre porteur
    Non
  • Enroulement de câbles automatique
    Non
  • Avec protection thermique contre la surcharge
    Non
  • Protection
    Sans
  • Classe de protection (IP)
    IP44
  • EAN/Gencode
    3245060505752

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.6776 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit