Programmateur ménager journalier avec fiche 2P+T et socle 2P+T 16A

  • Ref. 0 958 60
  • LEGRAND

Programmateur, pour gérer le fonctionnement d'un appareil branché sur une prise de courant

27,61

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Programmateur ménager journalier
  • Avec fiche 2P+T et socle 2P+T 16A - Alimentation 230V~ - 50Hz - Puissance maximum 3680W en 230V~
  • Programmation par segment imperdable - Commutateur marche forcée / programmation automatique
  • Livré sous blister avec Gencod
  • Avec éclips de protection pour protection des enfants

Les + utilisation

Programmateur journalier

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Mode de pose
    Fiche d'adaptation avec prise
  • Type de prise
    Broche de contact de protection
  • Tension d’alimentation
    230-230V
  • Type de tension d’alimentation
    AC
  • Fréquence de la tension d’alimentation
    50-50Hz
  • Type d’entraînement
    Synchronisé avec le secteur
  • Modèle
    Analogique
  • Courant de commutation nominal à 230 V CA
    16A
  • Type d’horloge
    Horloge journalière
  • Temps de commutation minimal
    15min
  • Passage automatique à l'été/hiver
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Largeur
    55mm
  • Hauteur
    108.5mm
  • Profondeur
    39.5mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    0-40°C
  • Temperature de stockage
    -10-60°C
  • Couleur
    Blanc
  • Sans halogène
    Oui
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060958602

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

3% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

86% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Profil Environnemental Produit

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage