Nouveauté

Profil perforé UPNP - dimensions 15x30x15mm et longueur 3m - finition GC

  • Ref. 9 100 13
  • UPN
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

Profil perforé UPNP - dimensions 15x30x15mm et longueur 3m - finition GC

90,36

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Information sur la gamme

Fixations diverses profils perforés - UPN PERFORES - UPNP

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Longueur 3000 mm
  • Largeur 30 mm
  • Hauteur 15 mm
  • Largeur de rainure 20 mm
  • Epaisseur de matériau 4 mm
  • Forme de profilé Profilé en U
  • Modèle Profil simple
  • Type de perforation Dos perforé
  • Largeur de trou 6.5 mm
  • Avec denture Non
  • Débrochable Non
  • Maintien de fonction en cas d'incendie Non
  • Matériau Acier
  • Qualité du matériau Autre
  • Finition Galvanisé à chaud
  • Temperature d'utilisation /d'installation -20-120 °C
  • Temperature de stockage -20-120 °C
  • Sans halogène Oui
  • EAN/Gencode 3414972469371