Profil perforé en Z - section 24x48x24mm, perforation 7x25mm et longueur 3m - finition GC

  • Ref. 5 242 11
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

Profil perforé en Z - section 24x48x24mm , perforation 7x25mm et longueur 3m - finition GC

46,49

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Information sur la gamme

Fixations diverses profils perforés. Profils Z

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Longueur 3000 mm
  • Largeur 50 mm
  • Hauteur 51 mm
  • Largeur de rainure 25 mm
  • Epaisseur de matériau 1.5 mm
  • Forme de profilé Profil Z
  • Modèle Profil simple
  • Type de perforation Perforé sur 3 côtés
  • Largeur de trou 7 mm
  • Avec denture Non
  • Débrochable Non
  • Maintien de fonction en cas d'incendie Non
  • Matériau Acier
  • Qualité du matériau Autre
  • Finition Galvanisé à chaud
  • Temperature d'utilisation /d'installation -20-120 °C
  • Temperature de stockage -20-120 °C
  • Sans halogène Oui
  • EAN/Gencode 3599075242110