Profil perforé en U U24/24 - section 24x24x1,5mm, perforation 7x25mm et longueur 3m - finition Inox 316L

  • Ref. 9 232 04
  • U24
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

Profil perforé en U U24/24 - section 24x24x1,5mm , perforation 7x25mm et longueur 3m - finition Inox 316L

119,56

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

Information sur la gamme

Fixations diberses profils perforés - Profils U et Z

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Longueur
    3000mm
  • Largeur
    27mm
  • Hauteur
    23mm
  • Largeur de rainure
    25mm
  • Epaisseur de matériau
    1.5mm
  • Forme de profilé
    Profilé en U
  • Modèle
    Profil simple
  • Type de perforation
    Perforé sur 3 côtés
  • Largeur de trou
    7mm
  • Avec denture
    Non
  • Débrochable
    Non
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Non
  • Matériau
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Type de traitement de la surface
    Autre
  • Couleur
    Acier inoxydable (inox)
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -20-120°C
  • Temperature de stockage
    -20-120°C
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3599079232049

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations