Prise USB Type-A Mosaic 3A 15W pour boite de sol, bloc bureau et goulotte - 1 module blanc

Mosaic, prise USB particulièrement adapté à l'équipement des postes de travail et dédié à l'installation dans les boîtes de sol, goulottes DLP monobloc, blocs bureaux et tous supports Incara LCM

46,58

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Stock Legrand sous 40 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

  • Connecteur USB Type-A 3A 15W
  • Le pictogramme, en face avant, indique que la prise est dédiée à la charge
  • La sortie USB en 1 module favorise le gain de place
  • Connexion par bornes à vis
  • Blanc RAL9003 finition brillante

Avantages

  • USB 3A 15W pour une charge optimale
  • Montage possible dans une boîte d'encastrement 40mm

Les + installation

Equipé de bornes de 2,5mm²

Les + utilisation

Charge idéale pour un smartphone, un powerbank ou une tablette

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement
  • Charge limitée à 15W dispositif non adapté au rechargement d’un ordinateur portable

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Modèle Autre
  • Nombre de ports USB-A 1
  • Tension de fonctionnement 100-240 V
  • Fréquence 50-60 Hz
  • Courant de sortie max. 3000 mA
  • Tension de sortie 5-5 V
  • Consommation d'énergie 0.069 W
  • Type de connexion Borne à vis
  • Mode de pose Encastré
  • Couleur Blanc
  • Numéro RAL 9003
  • Largeur d'appareil 22.5 mm
  • Hauteur d'appareil 45 mm
  • Profondeur d'appareil 41 mm
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement 40 mm
  • Adapté à la classe de protection (IP) IP40
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Traitement antimicrobien Non
  • Sans fil Non
  • Profondeur d'encastrement 32.5 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation 5-40 °C
  • Temperature de stockage -20-70 °C
  • Type de tension AC
  • Power Delivery Non
  • Courant d'alimentation 0.5-0.5 A
  • Neutre obligatoire Oui
  • Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
  • Conforme aux tests de mise en service (1000V) Non
  • Sans halogène Oui
  • Nombre de bornes 2
  • Capacité des bornes 1.5-2.5 mm²
  • Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
  • Section de câble 1.5-2.5 mm²
  • EAN/Gencode 3414972242455