Prise TV simple saillie 1P pour moulures Keva 22x12mm cadre simple équipé de mécanisme Appareillage Saillie de Legrand ASL

  • Ref. 11917
  • Keva
  • PLANET WATTOHM

Prise TV simple saillie 1P pour moulures Keva 22x12mm cadre simple équipé de mécanisme Appareillage Saillie de Legrand ASL

32,25

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

Caractéristiques produit

  • Prise TV simple saillie 1P- cadre simple équipé
  • Plastique
  • Raccordement d'antenne

Information sur la gamme

La gamme de moulures Keva est conçue pour faciliter la remise aux normes d'une installation électrique ou permettre l'intégration d'un point lumineux ou le rajout d'une prise ou d'un point de commande en toute simplicité. Les composants de la gamme de moulures Keva s'intègrent parfaitement dans tous les environnements. Ses formes douces et arrondies permettent de satisfaire les exigences esthétiques de vos clients.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Type de prise
    TV
  • DAB+
    Non
  • Mode de pose
    Saillie
  • Couvercle
    Boîtier complet
  • Type de fixation
    Fixation avec vis
  • Couleur
    Blanc
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Mat
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP40
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Largeur d'appareil
    70mm
  • Hauteur d'appareil
    90mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-60°C
  • Temperature de stockage
    -5-60°C
  • EAN/Gencode
    3271780119177

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations