Prise TV-SAT étoile blindée dooxie finition noir mat

dooxie, une prise télévision avec support permettant un rattrapage en cas de dérive de pose de la boîte d’encastrement, à équiper d'une plaque avec un design dans l'air du temps

35,37

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Prise TV-SAT étoile blindée pour installation existante dooxie - Noir mat - À équiper d'une plaque
  • Limite l'affaiblisement de signal (atténuation inférieure à 1dB) : limite le besoin d'amplification - Dépasse les exigences de la norme EN 50083-4
  • Insertion intuitive du câble - Bornier au centre du mécanisme pour permettre un refoulement plus facile dans la boîte - La visualisation de la connexion permet de savoir avec certitude si le câble est bien serré
  • Livrée avec coque de protection chantier à charnières : protège le produit de la poussière et des éclaboussures de peinture et permet à la prise de rester utilisable pendant le chantier
  • Connexion au bornier facile et rapide - Tenue du câble optimisée

Avantages

  • La fixation du mécanisme se fait sur un jeu innovant de plaquettes métalliques mobiles - Ces plaquettes métalliques améliorent la rigidité du support afin d'éviter sa déformation au moment du serrage des vis - La mobilité du jeu de plaquettes (2mm d'amplitude) permet un rattrapage d'alignement du mécanisme en horizontal et en vertical - Ce rattrapage compense les éventuels défauts d'installation de la boîte : boîte déformée, boîtes non alignées, ... En multiposte cela facilite l'assemblage des mécanismes
  • Blindage certifié classe A : protège des interférences causées par les nouveaux signaux utilisés par les téléphones mobiles (3G,4G, 5G). Ces signaux indésirables pouvant entraîner une pixelisation, un brouillage de l'image et des perturbations sonores. Legrand utilise le laboratoire PKM pour la certification de ses prises TV de classe A.

Les + installation

Peut être installée en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie) - Livrée avec support permettant un rattrapage angulaire (-13°/+11°) : facilite la mise à niveau du mécanisme lorsque la boîte n'est pas parfaitement horizontale

Les + utilisation

Prise optimisée pour les nouvelles TV UHD ou 4K : conçue pour une réception optimale du signal

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Modèle Prise étoile / terminale
  • Type de prise TV/SAT
  • DAB+ Non
  • Mode de pose Encastré
  • Nombre de modules 2
  • Couvercle Plaque centrale
  • Atténuation de raccordement à 860 MHz 1.5 dB
  • Atténuation de raccordement à 2 150 MHz 2 dB
  • Nombre de sorties 2
  • Compatible au modem par câble Non
  • Fréquence TV 5-862 MHz
  • Compatible à une alimentation à distance Non
  • Fréquence prise SAT 950-2400 MHz
  • Type de fixation Fixation avec vis
  • Couleur Noir
  • Finition Laqué / peint
  • Finition de la surface Mat
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Oui
  • Traitement antimicrobien Non
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Largeur d'appareil 73 mm
  • Hauteur d'appareil 73 mm
  • Profondeur d'appareil 39.7 mm
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement 40 mm
  • Profondeur d'encastrement 25.6 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
  • Temperature de stockage -10-70 °C
  • Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
  • EAN/Gencode 3414972292405

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction