Prise télévision simple mâle Living Now étoile blindée classeA compatible 4G Lte - 1 module

Living Now, prise TV coaxiale directe permettant de bénéficier d’une qualité ultra haute définition (UHD) avec tout type de téléviseur

25,28

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france
  • Information produit
    Stock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

  • Serrage du câble optimisé
  • Le mécanisme doit être associé à un enjoliveur de type 08
  • Limite l’atténuation du signal (atténuation de moins de 1dB), ce qui permet de réduire les besoins en matière d’amplification
  • Installation et dépose faciles du mécanisme sur le support grâce à un système de fixation à crochets plastique nouvelle génération
  • Bornes de connexion blindées avec vis imperdables, 1 module

Avantages

  • Blindage classe A certifié: protection contre les interférences dues aux nouveaux signaux générés par les téléphones portables (3G, 4G, 5G) qui peuvent être à l’origine d’une pixellisation ou de déformations de l’image et du son
  • S’intègre parfaitement au design Living Now

Les + installation

Cette prise a été conçue pour permettre une insertion intuitive du câble - Le raccordement au bornier est simple et rapide, le raccordement reste bien visible, ce qui permet d'assurer du serrage optimal du câble

Les + utilisation

Sortie optimisée pour les nouveaux téléviseurs UHD et 4K, pour une parfaite réception du signal

Recommandations / restrictions d’usages

  • Utilisation en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Living Now est la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élegants font de LivingNow la nouvelle réference d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élegantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Modèle Prise étoile / terminale
  • Type de prise TV
  • DAB+ Non
  • Mode de pose Support de module
  • Nombre de modules 1
  • Couvercle Plaque centrale
  • Atténuation de raccordement à 860 MHz 10 dB
  • Nombre de sorties 1
  • Compatible au modem par câble Non
  • Atténuation de passage à 860 MHz 10 dB
  • Fréquence TV 5-862 MHz
  • Compatible à une alimentation à distance Non
  • Fréquence radio 87.5-108 MHz
  • Fréquence prise SAT 950-2400 MHz
  • Type de fixation Fixation par encliquetage
  • Couleur Noir
  • Numéro RAL (équivalent) 7015
  • Finition Laqué / peint
  • Finition de la surface Mat
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermodurci
  • Sans halogène Oui
  • Traitement antimicrobien Non
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Résistance aux chocs (IK) IK02
  • Largeur d'appareil 22 mm
  • Hauteur d'appareil 45 mm
  • Profondeur d'appareil 31 mm
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement 32 mm
  • Profondeur d'encastrement 22 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
  • Temperature de stockage -5-35 °C
  • Indication de repérage des bornes de raccordement Non
  • EAN/Gencode 8005543610282

Logiciels métiers

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Prise télévision simple mâle Living Now étoile blindée classeA compatible 4G Lte - 1 module

À associer