Prise RJ45 blindée catégorie 6A STP Living Now pour applications Grade 3 TV avec enjoliveur blanc - 1 module

Living Now, prise RJ45 permettant de raccorder un appareil (PC, imprimante) au réseau local (box Internet, switch), la distribution par câble garantit une vitesse élevée et une connexion Internet sécurisée et fiable

31,93

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Débit de données jusqu’à 10 gigabit/s - Prise STP catégorie6A peut être utilisée pour la réception TV par satellite ou hertzienne
  • Compatible avec les applications PoE haute capacité - La technologie Power over Ethernet permet de distribuer simultanément le courant électrique et des données grâce à un câblage Ethernet à paires torsadées
  • Contacts à code couleur TIA 568A/B pour un câblage standard - 1 module - Blanc
  • Paires torsadées blindées (STP) : la prise est équipée d’un presse-étoupe pour la continuité de la mise à la terre et d’un blindage assurant une protection CEM totale à 360 degrés
  • Possède un obturateur transparent qui protège le connecteur et prévient l’accumulation de poussière - Conforme aux normes ISO/CEI 11801, édition 3.0 (2017)

Avantages

  • Connecteur sans outil à sertissage intégré pour une connexion rapide
  • Compatible avec les cordons équipés de fiches RJ11, RJ12 ou RJ45

Les + installation

Mécanisme peu profond qui facilite le montage dans la boîte d’encastrement - Prise équipée d’un connecteur rapide sans outil pour un câblage intuitif et robuste

Les + utilisation

Convient à une installation en bâtiments tertiaires et résidentiels - Téléphones analogiques et IP - Parfaite pour les téléchargements, le visionnage en streaming ou les jeux en ligne nécessitant une faible latence

Recommandations / restrictions d’usages

  • Une profondeur minimale de 40mm est requise au niveau du boîtier d’installation
  • Utiliser des câbles monobrins AWG22 à AWG26 ou des câbles multibrins AWG26
  • Utilisation en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Living Now est la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élegants font de LivingNow la nouvelle réference d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élegantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Montage apparent Non
  • Montage encastré Oui
  • Encastrement de canal Non
  • Citerne au sol/montage en sous-sol Non
  • Type de fixation À clipser
  • Composition Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
  • Type de connecteur RJ45 8(8)
  • Avec jacks/coupleurs Oui
  • Adapté au nombre de jacks/coupleurs 1
  • Catégorie 6A (IEC)
  • Couleur Blanc
  • Numéro RAL 9005
  • Type de connexion Contact pour connexion autodénudante
  • Jacks blindés Oui
  • Raccordement de mise à la terre séparé Non
  • Avec zone de texte Oui
  • Décharge séparée de câble de traction Non
  • Type de montage raccordement de blindage Autre
  • Direction de sortie Droit
  • Avec protection contre la poussière Oui
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Code couleur Oui
  • Largeur d'appareil 22 mm
  • Hauteur d'appareil 45 mm
  • Profondeur d'appareil 41 mm
  • Nombre de modules 1
  • Profondeur d'encastrement 31 mm
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation -10-60 °C
  • Temperature de stockage -10-70 °C
  • Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
  • Sans halogène Oui
  • Traitement antimicrobien Non
  • Mode de pose Encastré
  • Diamètre de tube pour produit saillie 0-0 mm
  • Diamètre maxi d'entrée de câbles 9 mm
  • Nature d'embout entrée de cable Non applicable
  • Entre axe de fixation verticale 0-0 mm
  • Entre axe de fixation horizontale 0-0 mm
  • Maintien du cable Non applicable
  • EAN/Gencode 8005543621851

Logiciels métiers

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

RSE Produit

0.53 Empreinte carbone à la fabrication (Eq. Kg CO2)