Prise double USB Living Now Type-C 30W- 2modules

Living Now, prise USB permettant de recharger simultanément deux appareils électroniques (téléphone portable, tablette, appareil photo, etc.)


  • Chargeur USB de Type-C, pour le rechargement simultané de deux appareils
  • Bornes à plaques vissées - 2 modules
  • Installation et dépose faciles du mécanisme sur le support grâce à un système de fixation à crochets plastique nouvelle génération
  • USB de Type C : chargeur universel depuis décembre 2024 selon le décret n°2023-1271

Avantages

  • Installation rapide : câblage d’un dispositif au lieu de deux
  • Connecteurs de Type-C nouvelle génération

Les + installation

La nouvelle génération de crochets en plastique facilite l’installation et la dépose du support

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement
  • Charge limitée à 30W

Information sur la gamme

Living Now est la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élegants font de LivingNow la nouvelle réference d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élegantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.

  • Modèle Autre
  • Nombre de ports USB-C 2
  • Tension de fonctionnement 100-240 V
  • Fréquence 50-60 Hz
  • Courant de sortie max. 3000 mA
  • Tension de sortie 5-20 V
  • Consommation d'énergie 0.063 W
  • Type de connexion Borne à vis
  • Mode de pose Encastré
  • Couleur Noir
  • Numéro RAL 9011
  • Largeur d'appareil 45 mm
  • Hauteur d'appareil 45 mm
  • Profondeur d'appareil 41 mm
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement 40 mm
  • Adapté à la classe de protection (IP) IP40
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Traitement antimicrobien Non
  • Sans fil Non
  • Profondeur d'encastrement 33 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation 5-40 °C
  • Temperature de stockage -20-70 °C
  • Type de tension AC
  • Power Delivery Oui
  • Courant d'alimentation 1-1 A
  • Neutre obligatoire Oui
  • Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
  • Conforme aux tests de mise en service (1000V) Non
  • Sans halogène Oui
  • Nombre de bornes 2
  • Capacité des bornes 1.5-2.5 mm²
  • Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
  • Section de câble 1.5-2.5 mm²
  • EAN/Gencode 8005543735312