Nouveauté

Prise de courant connectée 2P+T Living Now with Netatmo 16A - 2 modules - Sable

  • Ref. BTKM4141AC
  • Living Now with Netatmo
  • BTICINO

Living Now with Netatmo, prise de courant connecté

fabrique-en-france

  • Voyant LED avec fonction de repérage activable depuis l’application
  • Compatible avec tout type d’appareil électrique ou de gros appareil électroménager
  • Mesure la consommation électrique totale et à l’instant T
  • Protège contre les surtensions (16A maximum), standard français

Avantages

  • S’intègre parfaitement au design Living Now

Les + installation

La nouvelle génération de crochets en plastique facilite l’installation et la dépose du support

Les + utilisation

Les prises Living Now sont pourvues d’éclips pour une plus grande sécurité: ces dispositifs de protection préviennent les contacts électriques accidentels lorsqu’aucun appareil n’est raccordé à la prise

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pour ajouter une prise de courant à une installation connectée, il faut d'abord installer un pack de démarrage connecté Living Now with Netatmo - Pour piloter une prise de courant, un ou plusieurs interrupteurs sans fils Living Now with Netatmo doivent être associés

Information sur la gamme

Living Now with Netatmo, la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino, permet d'installer des fonctions connectées dans votre habitat en accord avec votre appareillage traditionnnel. La version connectée de Living Now permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fils, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux HomeKit d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Modèle Prise CEE 7/3 (type F)
  • Pôle neutre sectionné simultanément Non
  • Type de contact de protection Autre
  • Nombre de contacts actifs (ronds) 2
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire Oui
  • Nombre de poste(s) 1
  • Nombre de modules 2
  • Nombre de prises commutables 1
  • Nombre de phases 1
  • Impression/marquage Sans
  • Type de connexion Borne automatique
  • Avec volet de protection Non
  • Avec eclips / protection enfant Oui
  • Avec zone de texte/surface d'inscription Non
  • Couleur Beige
  • Numéro RAL (équivalent) 1015
  • Finition métallique Non
  • Transparent Non
  • Verrouillable Oui
  • Mécanisme d'éjection Non
  • Encastrement isolé Non
  • Avec éclairage fonctionnel Oui
  • Avec éclairage d'orientation Non
  • Protection contre les surtensions Non
  • Protection différentielle Non
  • Avec microfusible Non
  • Alimentation spéciale Sans alimentation spéciale
  • Mode de pose Encastré
  • Type de fixation Fixation à griffes/vis
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Oui
  • Finition Non traité
  • Finition de la surface Mat
  • Traitement antimicrobien Non
  • Repiquage possible Oui
  • Nombre de repiquage 1
  • Avec interrupteur Oui
  • Couleur de l'opérateur de commutation Beige
  • Prise inclinée ou inclinable Non
  • Tension nominale 240 V
  • Fréquence 50-60 Hz
  • Adapté à la classe de protection (IP) IP41
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Largeur d'appareil 76 mm
  • Hauteur d'appareil 72.8 mm
  • Profondeur d'appareil 41.5 mm
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement 40 mm
  • Compatible avec Apple HomeKit Oui
  • Compatible avec Amazon Alexa Oui
  • Compatible avec Google Assistant Oui
  • Compatible IFTTT Non
  • Avec répéteur de signal Wi-Fi Non
  • Avec haut-parleur bluetooth intégré Non
  • Profondeur d'encastrement 29.4 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation 5-45 °C
  • Temperature de stockage 0-45 °C
  • Type de tension DC
  • Power Delivery Non
  • Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
  • Composition Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
  • Objet connecté Oui
  • Mode de commande Zigbee
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    • App Store
    • Google Play Store
  • Moyen de pilotage Smartphone apps
  • Pilotable à la voix Oui
  • Programmable Oui
  • Intéropérabilité du protocole de connexion Oui
  • Connectable par box Internet Oui
  • Assistants vocaux compatibles
    • Google Assistant
    • Amazon Alexa
    • Apple Siri
  • Nom de l'application Home + Control
  • Fonction d'usage du produit Distribution d'énergie
  • nombre d'unités 1
  • EAN/Gencode 8005543652527