Prise 2 USB Type-C Mosaic 3A 15W pour boite de sol, bloc bureau et goulotte - 1 module blanc
- Ref. 077680L
- Mosaic
- LEGRAND
Mosaic, prise USB particulièrement adapté à l'équipement des postes de travail et dédié à l'installation dans les boîtes de sol, goulottes DLP monobloc, blocs bureaux et tous supports Incara LCM
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Information produitStock Legrand sous 40 jours ouvrés à réception de la commande distributeur
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Chargeur USB conforme à la directive CEE sur l'harmonisation du standard de recharge de terminaux portables et la réduction des chargeurs mobiles
- Le pictogramme, en face avant, indique que la prise est dédiée à la charge
- Les 2 sorties USB en 1 poste libèrent un puit de prise et favorise le gain de place
- Consommation en veille inférieure à 0,06W - Autoprotégé contre les surtensions réseau
- Blanc RAL9003 finition brillante
Avantages
- USB Type-C 3A 15W pour une charge optimale du mobile
- Montage possible dans une boîte d'encastrement 40mm
Les + installation
Equipé de bornes de 2,5mm²
Les + utilisation
Charge idéale pour un smartphone, deux smartphones, une tablette, une tablette et un smartphone de générations différentes
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
- Charge limitée à 15W dispositif non adapté au rechargement d’un ordinateur portable
Information sur la gamme
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.979 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F03430FR-00.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Autre
- Nombre de ports USB-C 2
- Tension de fonctionnement 100-240 V
- Fréquence 50-60 Hz
- Courant de sortie max. 3000 mA
- Tension de sortie 5-5 V
- Consommation d'énergie 0.083 W
- Type de connexion Borne à vis
- Mode de pose Encastré
- Couleur Blanc
- Numéro RAL 9003
- Largeur d'appareil 22.5 mm
- Hauteur d'appareil 45 mm
- Profondeur d'appareil 41 mm
- Profondeur min. de la boîte d'encastrement 40 mm
- Adapté à la classe de protection (IP) IP40
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Traitement antimicrobien Non
- Sans fil Non
- Profondeur d'encastrement 32.5 mm
- Temperature d'utilisation /d'installation 5-40 °C
- Temperature de stockage -20-70 °C
- Type de tension AC
- Power Delivery Non
- Courant d'alimentation 0.5-0.5 A
- Neutre obligatoire Oui
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Conforme aux tests de mise en service (1000V) Non
- Sans halogène Oui
- Nombre de bornes 2
- Capacité des bornes 1.5-2.5 mm²
- Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
- Section de câble 1.5-2.5 mm²
- EAN/Gencode 3414972243131
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Prise 2 USB Type-C Mosaic 3A 15W pour boite de sol, bloc bureau et goulotte - 1 module blanc
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste