prise 2 USB Type-C Living Now 3A 15W - 2 modules

Living Now, prise USB permettant de recharger simultanément deux appareils électroniques (téléphone portable, tablette, appareil photo, etc.)

50,68

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Chargeur USB Type-C, 5V=, pour la recharge rapide d’un seul appareil jusqu’à 3A ou le rechargement simultané de deux appareils jusqu’à 1,5A
  • Le dispositif doit être associé à un enjoliveur de type 12C
  • Bornes à plaques vissées - 2 modules
  • Installation et dépose faciles du mécanisme sur le support grâce à un système de fixation à crochets plastique nouvelle génération
  • Alimentation directe : 110V à 230V - 50Hz à 60Hz

Avantages

  • Installation rapide: câblage d’un dispositif au lieu de deux
  • Connecteur de Type-C nouvelle génération

Les + installation

La nouvelle génération de crochets en plastique facilite l’installation et la dépose du support

Les + utilisation

Le chargeur idéal pour les smartphones, batteries de secours ou tablettes

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement
  • Charge limitée à 5W dispositif non adapté au rechargement d’un ordinateur portable

Information sur la gamme

Living Now est la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élegants font de LivingNow la nouvelle réference d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élegantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Autre
  • Nombre de ports USB-C
    2
  • Tension de fonctionnement
    100-240V
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Courant de sortie max.
    3000mA
  • Tension de sortie
    5-5V
  • Consommation d'énergie
    0.064W
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Mode de pose
    Encastré
  • Couleur
    Noir
  • Numéro RAL
    7015
  • Largeur d'appareil
    45mm
  • Hauteur d'appareil
    45mm
  • Profondeur d'appareil
    41mm
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement
    43mm
  • Adapté à la classe de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Sans fil
    Non
  • Profondeur d'encastrement
    33mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    5-40°C
  • Temperature de stockage
    -20-70°C
  • Type de tension
    AC
  • Power Delivery
    Non
  • USB Puissance de sortie
    15
  • Courant d'alimentation
    0.5-0.5A
  • Neutre obligatoire
    Oui
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Conforme aux tests de mise en service (1000V)
    Non
  • Sans halogène
    Oui
  • Nombre de bornes
    2
  • Capacité des bornes
    1.5-2.5mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Section de câble
    1.5-2.5mm²
  • EAN/Gencode
    8005543622445

Logiciels et configurateurs

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

prise 2 USB Type-C Living Now 3A 15W - 2 modules

À associer