Prise 2 USB Type-A + Type-C Céliane - 20W Power Delivery
Double prise USB Céliane à compléter d'un support universel Batibox et à combiner avec un enjoliveur et une plaque de finition
- Information produitProduit disponible à partir de Janvier 2025
- Information produitStock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Chargeur USB conforme à la directive CEE sur l'harmonisation du standard de recharge de terminaux portables et la réduction des chargeurs mobiles
- Peut être installée en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie) - Montage possible en boîte profondeur 40mm pour une cloison de 50mm
- Bornes de connexion à vis
Avantages
- Le Power Delivery 3.0 permet d'accélerer la charge en optimisant la tension délivrée tout en préservant la durée de vie de la batterie
- Conforme à la norme IEC 63002-2021
Les + utilisation
Charge idéale pour des smartphones, powerbanks ou tablettes
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Information sur la gamme
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Tableau de choix (p42-43 édition 2024) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p70 édition 2024) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Découvrez l'offre Céliane Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Autre
- Nombre de ports USB-A 1
- Nombre de ports USB-C 1
- Tension de fonctionnement 100-240 V
- Fréquence 50-60 Hz
- Courant de sortie max. 3000 mA
- Tension de sortie 5-12 V
- Type de connexion Borne à vis
- Mode de pose Encastré
- Couleur Noir
- Largeur d'appareil 45 mm
- Hauteur d'appareil 45 mm
- Profondeur d'appareil 40.5 mm
- Profondeur min. de la boîte d'encastrement 40 mm
- Adapté à la classe de protection (IP) IP40
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Traitement antimicrobien Non
- Sans fil Non
- Profondeur d'encastrement 33 mm
- Temperature d'utilisation /d'installation 5-40 °C
- Temperature de stockage -20-70 °C
- Type de tension AC
- Power Delivery Oui
- Neutre obligatoire Oui
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Conforme aux tests de mise en service (1000V) Non
- Sans halogène Oui
- Nombre de bornes 2
- Capacité des bornes 1.5-2.5 mm²
- Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
- Section de câble 1.5-2.5 mm²
- EAN/Gencode 3414972515443
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Support d’aide à la prescription
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Prise 2 USB Type-A + Type-C Céliane - 20W Power Delivery
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel