Presse-étoupe plastique avec joint de surface étanche IP68 filetage ISO50 gris RAL7035

  • Ref. 3 815 82
  • Presse-étoupe
  • LEGRAND

Presse-étoupe pour assurer un serrage rapide, simple et hermétique : il assure la protection des câbles et des connexions électriques, quels que soient les environnements et les applications

11,83

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Conforme à la norme EN 62444
  • IP68
  • RAL7035
  • ISO50
  • Livré avec joint de surface

Les + installation

Presse-étoupe avec capacité de serrage de 30mm à 35mm

Les + utilisation

Pièce de blocage en lamelles souples exerçant une forte pression sur le câble et donnant au produit une résistance à la traction optimale

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Type de filetage
    Métrique
  • Taille de filetages métrique/PG
    50
  • Taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz
    Autre
  • Inclinaison du filetage
    1.5mm
  • Longueur de filetage
    17mm
  • Largeur de clé
    60mm
  • Dimension angulaire hexagonale
    60mm
  • Pour diamètre de câble jusqu'à
    30-38mm
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Polyamide
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Sans halogène
    Oui
  • Renforcé en fibre de verre
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP68
  • Résistant aux chocs
    Oui
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Protection contre les courbures
    Non
  • Avec contre-écrou
    Non
  • Fixation sans contre-écrou
    Oui
  • Modèle
    Droit
  • Joint multi-passages
    Non
  • Raccord à écrou de câble plat
    Non
  • Serre cable
    Non
  • Type de garniture d’étanchéité
    Anneau d'étanchéité
  • Raccord à écrou divisible
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -20-80°C
  • Version anti-déflagration
    Non
  • Pour Ex-Zone gaz
    Sans
  • Pour poussière Ex-Zone
    Sans
  • Pour câble blindé
    Non
  • Finition CEM
    Non
  • Blindé
    Non
  • Largeur
    66mm
  • Hauteur
    71mm
  • Temperature de stockage
    -5-40°C
  • EAN/Gencode
    3414972280662

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations