Presse-étoupe plastique avec joint de surface étanche IP68 filetage ISO12 gris RAL7035

  • Ref. 3 815 76
  • Presse-étoupe
  • LEGRAND

Presse-étoupe pour assurer un serrage rapide, simple et hermétique : il assure la protection des câbles et des connexions électriques, quels que soient les environnements et les applications

1,03

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Conforme à la norme EN 62444
  • IP68
  • RAL7035
  • ISO12
  • Livré avec joint de surface

Les + installation

Presse-étoupe avec capacité de serrage de 4mm à 6mm

Les + utilisation

Pièce de blocage en lamelles souples exerçant une forte pression sur le câble et donnant au produit une résistance à la traction optimale

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Type de filetage Métrique
  • Taille de filetages métrique/PG 12
  • Taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz Autre
  • Inclinaison du filetage 1.5 mm
  • Longueur de filetage 10 mm
  • Largeur de clé 15 mm
  • Dimension angulaire hexagonale 15 mm
  • Pour diamètre de câble jusqu'à 3-6.5 mm
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Polyamide
  • Finition Non traité
  • Sans halogène Oui
  • Renforcé en fibre de verre Non
  • Classe de protection (IP) IP68
  • Résistant aux chocs Oui
  • Couleur Gris
  • Numéro RAL 7035
  • Protection contre les courbures Non
  • Avec contre-écrou Non
  • Fixation sans contre-écrou Oui
  • Modèle Droit
  • Joint multi-passages Non
  • Raccord à écrou de câble plat Non
  • Serre cable Non
  • Type de garniture d’étanchéité Anneau d'étanchéité
  • Raccord à écrou divisible Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation -20-80 °C
  • Version anti-déflagration Non
  • Pour Ex-Zone gaz Sans
  • Pour poussière Ex-Zone Sans
  • Pour câble blindé Non
  • Finition CEM Non
  • Blindé Non
  • Largeur 21 mm
  • Hauteur 32 mm
  • Temperature de stockage -5-40 °C
  • EAN/Gencode 3414972280488