Poussoir à levier lumineux Mémoire finition Or Brossé Art d'Arnould

Un poussoir lumineux qui s’adapte parfaitement à l’esprit et l’usage du lieu et offre aux architectes et décorateurs le moyen de façonner, dessiner, et modeler les espaces

173,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france
  • Information produit
    Stock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

  • Poussoir à levier goutte d'eau lumineux 6A Art d'Arnould
  • Univers Mémoire Or brossé
  • Chromée avec collerette
  • Dimensions grand carrée 80x80mm
  • Se monte dans boîte d'encastrement 1 poste

Les + utilisation

Livré avec voyant 230V

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Art d’Arnould est une gamme d’interrupteurs et prises électriques haut de gamme aux reflets métalliques et métaux précieux, destinés aux lieux de prestige comme les hôtels. La gamme se décline en 4 univers : Mémoire, Épure, Rétro et Fusion. Il est possible d'imaginer une multitude de configurations avec les formats de plaques (petit, grand, rond, carré, rectangle, simple, double, triple, quadruple, etc.), et des finitions, des détails et des décors à la demande. Art d'Arnould répond à tous les besoins et à toutes les envies, et propose également des fonctions innovantes telles que des liseuses LED. Pour plus de confort, Art d'Arnould intègre les fonctions domotiques telles que les commandes de lumière, de volets et scénarios.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Composition
    Mécanisme complet avec plaque
  • Modèle
    Bouton-poussoir unique
  • Type de commande
    Bascule/rocker
  • Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
    1
  • Version sans contact
    Non
  • Nombre de bascules d'actionnement
    1
  • Nombre de modules (construction modulaire)
    2
  • Nombre de pôles
    1
  • Tension nominale
    250V
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    6A
  • Avec éclairage
    Oui
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire
    Oui
  • Contact de report
    Non
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Mode de pose
    Encastré
  • Type de fixation
    Fixation à vis
  • Matériau
    Métal
  • Qualité du matériau
    Laiton
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Galvanisé
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Couleur
    Or
  • Transparent
    Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Type d'impression
    Sans
  • Adapté à la classe de protection (IP)
    IP21
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK02
  • Largeur d'appareil
    80mm
  • Hauteur d'appareil
    80mm
  • Profondeur d'appareil
    52mm
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement
    50mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Profondeur d'encastrement
    31mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-40°C
  • Temperature de stockage
    -10-70°C
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Section de câble
    1.5-1.5mm²
  • EAN/Gencode
    3233620672174

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Poussoir à levier lumineux Mémoire finition Or Brossé Art d'Arnould

À associer