Nouveauté

Poussoir à clé Céliane - 10A - 230V - 3 positions

Commande Céliane à compléter d'un support universel Batibox et à combiner avec un enjoliveur et une plaque de finition

105,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Extraction de la clé en position arrêt
  • Inverseur avec position arrêt
  • A équiper du barillet référence 069795 ou avec barillet européen standard
  • Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement profondeur 50mm) ou en saillie (sur cadre saillie)

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme iconique d'appareillage au design léger et moderne. Les fonctionnalités de Céliane™ allient esthétisme, innovation et facilité de câblage : interrupteurs au doigt flottant ou à anneau, fonctions lumineuses distinctives, variateur d'ambiances lumineuses Céliane™ Rotary, prise Surface Confort la plus compacte du marché, chargeurs USB Power Delivery, ou encore système de peigne Rapido pour un temps de raccordement réduit des prises entre elles. L’appareillage Céliane™ propose des enjoliveurs en 3 couleurs Blanc, Noir ou Titanium, à associer à des plaques de finition Déco, Métal, Vintage, Matière, s’accordant aux tendances actuelles et à toutes les inspirations. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm. Céliane™ s’installe facilement en neuf ou même en rénovation dans les anciennes boîtes d'encastrement de 30mm.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Type de commutation Va-et-vient
  • Type de commande Clé
  • Composition Mécanisme seul
  • Nombre de modules 2
  • Interrupteur à bouton-poussoir Oui
  • Nombre de bascules d'actionnement 1
  • Mode de pose Encastré
  • Type de fixation À clipser
  • Avec cadre/support de montage Non
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Oui
  • Traitement antimicrobien Non
  • Finition Non traité
  • Finition de la surface Mat
  • Couleur Autre
  • Couleur de l'opérateur de commutation Autre
  • Zone de texte/surface d'inscription Non
  • Voyant Non
  • Fonction d'éclairage Autre
  • Type d'éclairage Autre
  • Adapté à la classe de protection (IP) IP41
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Tension nominale 250 V
  • Calibre/courant nominal assigné (In) 10 A
  • Contact de report Non
  • Type de connexion Borne à vis
  • Interrupteur de chauffage Non
  • Interrupteur de machine à laver Non
  • Largeur d'appareil 45 mm
  • Hauteur d'appareil 45 mm
  • Profondeur d'appareil 52 mm
  • Profondeur d'encastrement 47 mm
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement 50 mm
  • Compatible avec Apple HomeKit Non
  • Compatible avec Google Assistant Non
  • Compatible avec Amazon Alexa Non
  • Compatible IFTTT Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
  • Temperature de stockage -10-70 °C
  • Type de tension AC
  • Fréquence 50-60 Hz
  • Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
  • Capacité des bornes 1.5-2.5 mm²
  • Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
  • Section de câble 1.5-1.5 mm²
  • EAN/Gencode 3414972442435

Logiciels métiers

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Support d’aide à la prescription