Porte-repères Mémocab pour filerie longueur 500mm à couper section mini 0,75mm²

  • Ref. 0 379 44
  • Mémocab
  • LEGRAND

Mémocab, porte-repère pour système de repérage à bague fermée, pour filerie, permettant une excellente qualité de repérage en ambiance industrielle agressive

4,72

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Porte-repères Mémocab pour filerie 0,75mm² à 4mm²
  • Longueur de repérage 500mm
  • Longueur à couper
  • Ø minimum : 2,3mm²
  • Ø maximum : 4,8mm²

Information sur la gamme

Le système de repérage à bague fermée pour filerie Mémocab™ permet une excellente qualité de repérage en ambiance industrielle agressive. Le système est composé de repères imperdables moulés avec leur réglette (chiffres sur fond couleur ou fond blanc, lettres majuscules ou signes conventionnels), de porte repères pour filerie, pour repérage tenant/aboutissant simultané, pour câbles (à fixer avec colliers Colring) ou adhésif. Des préhenseurs ergonomiques permettent une mise en oeuvre facile des repères dans le porte-repères.

Page catalogue et annexes

  • Modèle Forme de rouleau
  • Crantage Sans
  • Matériau Plastique
  • Diamètre du conducteur 1-2.3 mm
  • Diamètre 2.3-4.8 mm
  • Longueur 500 mm
  • Couleur Incolore
  • Transparent Oui
  • Avec zone de texte Non
  • Type d'impression Sans
  • Mode de pose Autre
  • EAN/Gencode 3245060379445

Profil Environnemental Produit