Nouveauté

Porte métal galbée pour coffret de distribution 6 rangées 36 modules hauteur 1050mm - XL³ HP 160

XL³ HP 160, porte permettant de limiter l'accès au coffret et une meilleure protection

528,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Produit disponible à partir de Juin 2025
  • Information produit
    Stock Legrand sous 15 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

  • Compatible avec les coffrets de distribution en métal et en plastique XL³ HP 160 -
  • Fourni avec une poignée 1/4 de tour, à monter
  • 2 points de verrouillage
  • La poignée peut être équipée d'un barillet à commander séparément.
  • Revêtement époxy polyester RAL 7035 - Accepter les auxiliaires de signalisation Osmoz

Les + installation

Montage réversible pour ouverture à droite ou à gauche

Les + utilisation

Le coffret peut passer à l'indice IP43 lorsque la porte est installée avec le joint de porte (référence 2KIP43 à commander séparément).

Recommandations / restrictions d’usages

  • Distance maximale entre la porte et le plastron : 57mm

Information sur la gamme

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les coffrets et armoires XL³ HP 160 facilitent les travaux des installateurs et des tableautiers pour leurs chantiers tertiaires, et plus particulièrement pour le tertiaire de proximité. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles externes, et pouvant aller jusqu’à 8 rangées en hauteur. Les coffrets et armoires XL³ HP 160 bénéficient d’une structure robuste grâce aux panneaux latéraux renforcés et prédécoupés et d’un montage des appareils sur les rails simplifié grâce aux châssis extractibles. Les coffrets sont disponibles en métal, en plastique (isolants) et en encastré, ils peuvent être jumelés à la verticale et à l’horizontale.

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Porte de compartiment
  • Finition porte à hublot
    Non
  • Finition porte pour verrouillage de sectionneur
    Non
  • Largeur
    791mm
  • Hauteur
    1050mm
  • Profondeur
    25mm
  • Finition CEM
    Non
  • Matériau
    Acier
  • Finition de la surface
    Revêtement par poudre
  • Couleur
    Gris
  • Classe de protection (IP)
    IP40
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK08
  • Numéro RAL
    7035
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414972590969

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations