Porte interne pour armoire Marina hauteur 1400mm et largeur 800mm - RAL7035

  • Ref. 0 363 66
  • Marina
  • LEGRAND

Marina, plaque pour armoire

1154,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Porte interne pour armoire Marina - RAL7035
  • Pour armoire Marina hauteur 1400mm et largeur 800mm
  • IPxxB
  • Acier revêtu polyester texturé
  • Dimensions portes :
    - hauteur 1280mm
    - largeur 675mm
    Dimensions utiles portes :
    - hauteur 1200mm
    - largeur 580mmDistance entre porte armoire et porte interne 78mm

Les + utilisation

Fermeture double barre - Accepte les barillets à clé et autres empreintes - ouverture à droite ou à gauche, préhension intégrée

Information sur la gamme

Les coffrets industriels Marina répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets et armoires Marina en résine de polyester chargé de fibres de verre permet de résister aux environnements soumis à des agents climatiques et des ambiances corrosives. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Modèle Porte intérieure
  • Finition porte à hublot Non
  • Finition porte pour verrouillage de sectionneur Non
  • Largeur 675 mm
  • Hauteur 1280 mm
  • Profondeur 17.5 mm
  • Finition CEM Non
  • Matériau Acier
  • Finition de la surface Revêtement par poudre
  • Couleur Gris
  • Classe de protection (IP) IP20
  • EAN/Gencode 3245060363666